JAJU906 October 2023
図 3-14 に、BMU テスト設定の消費電流のテスト・ポイントを示します。シャットダウン・モードとアクティブ・モードという 2 つの動作モードがテストされます。Cell16 と Cell32 は、BQ79616 の BAT ピンに電源ケーブルが直接接続される場所であるため、電流のテスト・ポイントとして選択されています。どちらのモードでも、バッテリ・シミュレータは 3.2V のセル電圧を設定します。
アクティブ・モードでは、BCU は 100ms のデューティ・サイクルで図 2-2 のテスト・ループを実行します。シャットダウン・モードでは、BQ79616 の BAT ピンに流れ込むリーク電流は 14.6μA と 15.5μA です。アクティブ・モードでは、動作電流は 18.39mA と 18.22mA です。表 3-11 に、バッテリからの BMU 消費電流を示します。
説明 | Icell16 | Icell32 | |
---|---|---|---|
シャットダウン・モード | 電流 (μA) | 14.60 | 15.50 |
アクティブ・モード | 電流 (mA) | 18.39 | 18.22 |
BCU の代わりに BMU と通信するため、本テストは絶縁型 UART インターフェイスも使っています。フォトカプラをオンさせるために USB2ANY を使います。フォトカプラにイネーブル信号が送られると、BMU はシャットダウン・モードからスタンバイ・モードに移行します。この時点で、BQ79616 の CVDD は ISO7742 に切り換わり、約 5.393mA のリーク電流が ISO7742 に流れます。UART 通信が開始された後、BMU はアクティブ・モードに入り、ISO7742 へのリーク電流は 7.042mA に増加します。表 3-12 に、絶縁型 UART インターフェイスへの BMU 消費電流を示します。
説明 | I_CVDD | |
---|---|---|
シャットダウン・モード | 電流 (μA) | 0.001 |
スタンバイ・モード | 電流 (mA) | 5.393 |
アクティブ・モード | 電流 (mA) | 7.042 |