JAJU906
October 2023
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
マルチプレクサ・ネットワークおよび切り換え方法
2.2.2
セル・バランシング
2.2.3
スタックされた AFE の通信
2.2.4
MCU との絶縁型 UART インターフェイス
2.3
主な使用製品
2.3.1
BQ79616
2.3.2
TMUX1308
2.3.3
TMUX1574
2.3.4
TMUX1102
2.3.5
TPS22810
2.3.6
ISO7742
2.3.7
TSD05C
2.3.8
ESD441
2.3.9
ESD2CAN24-Q1
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.2
テスト設定
3.3
テスト結果
3.3.1
セル電圧の精度
3.3.2
温度検出の精度
3.3.3
セルの電圧と温度の検出タイミング
3.3.4
セル・バランシングと放熱性能
3.3.5
消費電流
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
設計ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM
4.2
ツールとソフトウェア
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
5
著者について
特長
電圧精度:±1.5mV (25℃、キャリブレーションなし)
最大 100mA の内部セル・バランシング、外部バランシング回路による大容量サポート (オプション)
マルチプレクサ (MUX) による全セル温度検出
堅牢かつプログラム可能なバッテリ・セルおよびパック保護機能
データ・リクロッキング機能を備えリング・アーキテクチャを採用した堅牢なデイジー・チェーン通信
15μA のシャットダウン・モード電流
マイクロコントローラと CAN (Controller Area Network) 通信のための絶縁型 UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) インターフェイス (オプション)