JAJU906 October 2023
TPS22810 は、立ち上がり時間設定機能と内蔵クイック出力放電 (QOD) 機能を備えたシングル・チャネル負荷スイッチです。さらに、このデバイスには接合部温度の上昇からデバイスを保護するため、サーマル・シャットダウン機能が搭載されています。これらの機能により、デバイスの安全な動作が本質的に確保されています。このデバイスは、2.7V~18V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵しています。SOT23-5 (DBV) パッケージは最大 2A の電流をサポートできます。WSON (DRV) パッケージは最大 3A の電流をサポートできます。このスイッチはオン / オフ入力で制御されるため、低電圧の制御信号と直接接続できます。
デバイスの立ち上がり時間を設定可能なため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。低電圧誤動作防止機能は、VIN 電圧がスレッショルド値よりも低下した場合にデバイスの電源をオフにし、想定よりも低い電圧の供給によって下流の回路が損害を受けることを防止します。QOD ピンは設定可能で、デバイスの立ち下がり時間を制御し、電源オフ時の設計を柔軟に行えるようにします。
TPS22810 は、ハンダ付け結合部を目視で検査できるリード付きの SOT-23 パッケージ (DBV) で供給されるほか、WSON パッケージ (DRV) でも供給されます。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作するよう規定されています。