JAJU906 October 2023
この設計には、CAN 構造用に MCU との絶縁型 UART インターフェイスが用意されています。ISO7742 は、BQ79616 の UART インターフェイスと MCU を接続するために使われます。シャットダウン・モードとアクティブ・モードの両方で、BQ79616 の CVDD ピンと TX ピンは一定の電圧を供給するため、ISO7742 の BQ79616 シャットダウン・モードが BQ79616 に直接接続されている場合、ISO7742 には VCC (CVDD) と入力 (TX) から電力が供給されます。
図 3-14 に、BQ79616 と直接接続した ISO7742 の回路を示します。
TMUX1102 は、TX ピンからの電流を遮断するために使われます。TMUX1102 は電源オフ保護機能と、TX 信号の送信パスに適した 300MHz の広い帯域幅とを備えています。BQ79616 から ISO7742 への一方向の CVDD ピン接続を遮断するため、1 つの PMOS を使います。TMUX1102 と PMOS はどちらも、MCU で制御されたフォトカプラ・プルダウン信号によってターンオンします。
図 3-14 に、TMUX および PMOS と接続した ISO7742 の回路を示します。