JAJU907 October 2023
このリファレンス・デザインは、MSPM0G1507 または MSPM0G3507 マイクロコントローラ (MCU) を使用した、一般的な医療用アラームの例で、プライマリ・アラーム、バックアップ・アラーム、ビジュアル・アラーム機能を示し、IEC 60601-1-8 に準拠した開発を支援します。この MCU は、内部または外部のフラッシュからオーディオを読み取り、D/A コンバータ (DAC) 波形をオーディオ・アンプに出力します。システムへの電力供給が停止している間も、バックアップ・ピエゾ・ブザーと、リアルタイム・クロック (RTC) を内蔵した MCU は、スーパーキャパシタから電力の供給を受け続けます。