JAJU907 October 2023
TPA6211A1 は、プリント基板 (PCB) の占有面積がわずか 20mm2 でありながら、ほとんどの用途で最低 3Ω のインピーダンスのスピーカを駆動するように設計された 3.1W モノラル完全差動アンプです。本デバイスは 2.5V~5.5V で動作し、静止電流はわずか 4mA です。TPA6211A1 は省スペースの 3mm × 3mm SON (DRB) および 8 ピン MSOP-PowerPAD™ (DGN) IC パッケージで供給されます。
20Hz ~ 2kHz で -80dB の電源電圧除去、RF 整流耐性の向上、小さな PCB 面積、最小限のポップ音での高速起動といった特長から、TPA6211A1 は PDA およびスマートフォン・アプリケーションに最適です。