JAJU907 October 2023
図 2-2 に、TPA6211A1 クラス AB オーディオ・アンプを使用したプライマリ・アラーム回路を示します。
ローサイド電流センシングは、シャント抵抗 R20 を使用して実装され、MSPM0 MCU の内部オペアンプによって電圧増幅されます。内部で構成された非反転ゲインは 32 です。その後、MCU の 12 ビット ADC がこの値をデジタル化します。このデータを使用して、オーディオ・アンプでオーディオが再生されているときに、スピーカが接続されているかどうかを検出できます。テストにおいて、高優先度のアラーム状態、4Ω スピーカ、3.3V 入力電圧で、最大電流の測定結果は約 0.6A でした。アナログ電流波形については、図 3-5 を参照してください。
シャント抵抗に関しては 20mΩ でテストを行い、0.6A の電流がシャント抵抗に流れ ADC のステップ数は約 496 となりました。追加のゲインが必要な場合は、より大きなシャント抵抗を使用するか、外付け抵抗を使用することでゲインを設定可能です。
式 1 に、シャント抵抗と電流に対する最大 ADC 出力電圧スイングと ADC ステップ数を示します。