JAJU908 November 2023
SN6505x は低ノイズ、低 EMI のプッシュプル・トランス・ドライバで、小型の絶縁電源に特化して設計されています。2.25V~5V の DC 電源から、低背のセンター・タップ付きトランスの 1 次側を駆動します。出力スイッチ電圧のスルーレート制御と、スペクトラム拡散クロック (SSC) により、非常に低いノイズと EMI を実現しています。SN6505x は、発振器と、それに続くゲート・ドライブ回路とで構成され、ゲート・ドライブ回路はグランドを基準とする N チャネル・パワー・スイッチを駆動するための相補出力信号を供給します。このデバイスには、重負荷時のスタートアップを確保するため、2 つの 1A パワー MOSFET スイッチが内蔵されています。スイッチャの高調波を正確に配置するため、または複数の変圧器ドライバを使用して動作する場合に、スイッチング・クロックを外部から供給することもできます。内部保護機能として、1.7A の電流制限、低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、ブレイク・ビフォー・メイク回路が搭載されています。SN6505x は、ソフトスタート機能を備えており、大きい負荷コンデンサでの電源オン時に大きい突入電流を防止します。SN6505A には、電磁放射を最小化する必要のあるアプリケーション向けに 160kHz の内部発振器が搭載されています。これに対して、SN6505B には、高効率とサイズの小さい変圧器を必要とするアプリケーション向けに 420kHz の内部発振器が搭載されています。SN6505x は、小型の 6 ピン SOT23 または DBV パッケージで供給されます。このデバイスは、–55℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。