JAJU908 November   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 パワー・ツリーおよびウェークアップ
      2. 2.2.2 絶縁型インターフェイスの絶縁要件
      3. 2.2.3 堅牢なリレー・ドライバ
      4. 2.2.4 スタッカブル・デイジー・チェーン通信
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  TMDSCNCD263
      2. 2.3.2  LMR51440
      3. 2.3.3  TPS7A16
      4. 2.3.4  TPS7B81
      5. 2.3.5  TPS62913
      6. 2.3.6  TPS4H160-Q1
      7. 2.3.7  ULN2803C
      8. 2.3.8  ISO1042
      9. 2.3.9  UCC12050
      10. 2.3.10 ISO1410
      11. 2.3.11 SN6505B
      12. 2.3.12 BQ32002
      13. 2.3.13 HDC3020
      14. 2.3.14 TPS3823
      15. 2.3.15 DP83826E
      16. 2.3.16 TPS763
      17. 2.3.17 LM74701-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 電源テスト
      2. 3.4.2 デイジー・チェーンの信号品質
      3. 3.4.3 リレー駆動
      4. 3.4.4 絶縁型 CAN トランシーバの動作
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

TPS7A16

TPS7A16 ファミリの超低消費電力、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、非常に低い静止電流、高い入力電圧、および熱特性の優れた小型パッケージが特長です。

TPS7A16 ファミリは、連続的または散発的 (電源バックアップ) に使用するバッテリ駆動アプリケーション向けに設計されています。こうした用途では、システムのバッテリ駆動時間を伸ばすために超低静止電流が不可欠です。

TPS7A16 ファミリは、標準 CMOS ロジック互換のイネーブル・ピン (EN) と、遅延時間をユーザーがプログラム可能なオープンドレインのアクティブ High パワー・グッド出力 (PG) を備えています。これらのピンは、電源レールのシーケンシングを必要とするマイクロコントローラ・ベースのバッテリ駆動アプリケーションで使うことを目的としています。

さらに TPS7A16 は、セル数の多い電動工具パックから車載アプリケーションに至るまで、各種のマルチセル・ソリューションで低電圧電源を生成する用途に最適です。安定した電圧レールを提供できるだけでなく、電圧過渡時にもレギュレーションを維持できます。これらの機能により、よりシンプルでコスト効率の優れた電気的サージ保護回路が実現できます。