JAJU908 November   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 パワー・ツリーおよびウェークアップ
      2. 2.2.2 絶縁型インターフェイスの絶縁要件
      3. 2.2.3 堅牢なリレー・ドライバ
      4. 2.2.4 スタッカブル・デイジー・チェーン通信
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  TMDSCNCD263
      2. 2.3.2  LMR51440
      3. 2.3.3  TPS7A16
      4. 2.3.4  TPS7B81
      5. 2.3.5  TPS62913
      6. 2.3.6  TPS4H160-Q1
      7. 2.3.7  ULN2803C
      8. 2.3.8  ISO1042
      9. 2.3.9  UCC12050
      10. 2.3.10 ISO1410
      11. 2.3.11 SN6505B
      12. 2.3.12 BQ32002
      13. 2.3.13 HDC3020
      14. 2.3.14 TPS3823
      15. 2.3.15 DP83826E
      16. 2.3.16 TPS763
      17. 2.3.17 LM74701-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 電源テスト
      2. 3.4.2 デイジー・チェーンの信号品質
      3. 3.4.3 リレー駆動
      4. 3.4.4 絶縁型 CAN トランシーバの動作
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

ブロック図

図 3-17 に、システム図を示します。

GUID-20231019-SS0I-0CFP-LPW0-ZPTNQNC7GMWP-low.svg図 2-1 TIDA-010271 のブロック図

このデザインは、汎用 MCU として TMDSCNCD263 を使用し、電源レール・モニタ、ウェークアップ、リレー・スイッチ、ウォッチドッグ (WTD)、リアルタイム・クロック (RTC)、湿度センサ、絶縁型 CAN、絶縁型 RS-485、イーサネット、デイジーチェーン通信などさまざまな機能の動作およびテストを実行します。

このデザインは、LMR51440 降圧コンバータを使用して 24V から 5V の電源レールに変換し、TMDSCNCD263、絶縁型電源モジュール UCC12050、トランス・ドライバ SN6505B に最大 4A の電流を供給します。ウェークアップ・トリガ回路は、LMR51440 をシャットダウン・モードからイネーブルにするように設計されています。BQ79600 は、TPS7A1601 から 12V 電源を供給されて、リバース・ウェークアップをサポートします。TPS7B8813 は、5V を 3.3V 電源レールに変換し、VIO およびペリフェラル・デバイスの電源を供給するために使用されます。

このデザインは、I2C バスを使って、湿度センサ、RTC、オプションの絶縁型高電圧 ADC または電流 ADC などのペリフェラル・デバイスを接続します。HDC3020 は、湿度を測定し、IP67 BESS コンテナ内の結露の可能性を評価します。コイン・セル・バッテリでバックアップした BQ32002 を使用して、MCU に対してローカル時間を生成します。

CAN および RS-485 には基本絶縁が必要です。UCC12050 および ISO1042 デバイスを使って、絶縁型 CAN 通信機能を実装します。SN6505B および ISO1410 デバイスを使って、絶縁型 RS-485 通信機能を実装します。ISO1410 は、最大 500Kbps のデータ・レートをサポートできます。

このデザインでは TPS3823-33 を使用してタイミング監視を行います。ウォッチドッグのタイムアウトは 1.6 秒です。