JAJU908 November   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 パワー・ツリーおよびウェークアップ
      2. 2.2.2 絶縁型インターフェイスの絶縁要件
      3. 2.2.3 堅牢なリレー・ドライバ
      4. 2.2.4 スタッカブル・デイジー・チェーン通信
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  TMDSCNCD263
      2. 2.3.2  LMR51440
      3. 2.3.3  TPS7A16
      4. 2.3.4  TPS7B81
      5. 2.3.5  TPS62913
      6. 2.3.6  TPS4H160-Q1
      7. 2.3.7  ULN2803C
      8. 2.3.8  ISO1042
      9. 2.3.9  UCC12050
      10. 2.3.10 ISO1410
      11. 2.3.11 SN6505B
      12. 2.3.12 BQ32002
      13. 2.3.13 HDC3020
      14. 2.3.14 TPS3823
      15. 2.3.15 DP83826E
      16. 2.3.16 TPS763
      17. 2.3.17 LM74701-Q1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 電源テスト
      2. 3.4.2 デイジー・チェーンの信号品質
      3. 3.4.3 リレー駆動
      4. 3.4.4 絶縁型 CAN トランシーバの動作
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

スタッカブル・デイジー・チェーン通信

図 3-17 に、BMU および BMU リング通信を示します。

GUID-20231019-SS0I-SKSQ-X44Z-H1BCXPFVKZ3H-low.svg図 2-5 リング通信構造

BCU は、HMU または高電圧側 ADC から、デューティ・サイクルごとに電圧、電流、絶縁抵抗などのラック情報を収集し、システムを過電流から保護し、正確な SOC を推定します。一部のフィルタリング・アルゴリズムでは、このデューティ・サイクルを 1ms まで短くすることができます。BCU は、100ms のデューティ・サイクルで、セル電圧、セル温度などのセル情報を BMU から収集します。信頼性の高い通信構造を実現するには、双方向通信が必要です。通信周期が異なることを考慮すると、BMU と共有のデイジー・チェーンを使用するよりも、HMU には単独のデイジー・チェーンを使用することが望ましいです。