JAJU908 November 2023
LM74701-Q1 は、車載用 AEC Q100 認定済み理想ダイオード・コントローラであり、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせることで理想ダイオードとして動作し、20mV の順方向電圧降下で低損失の逆極性保護を実現します。LM74701-Q1 は、12V 車載用システムの入力保護に最適です。3.2V の入力電圧をサポートしているため、車載用システムの厳しいコールド・クランク要件に向けた、特に優れた設計になっています。
このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流発生時に MOSFET を穏やかにオフにでき、DC 逆電流をゼロにします。このデバイスは、逆電流遮断に対する高速応答 (0.75µs 未満) が可能なため、ISO7637 パルス・テスト時、電源障害時、および入力のマイクロ短絡時における出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適しています。LM74701-Q1 は独自の VDS クランプ機能を内蔵しています。この機能を使うと、TVS を使わない入力極性保護ソリューションを実現でき、制約の厳しい車載システムの PCB 面積を平均で 60% 節約できます。
LM74701-Q1 コントローラは、外部の N チャネル MOSFET に対してチャージ・ポンプによるゲート駆動を行います。イネーブル・ピンが LOW のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。