JAJU908 November 2023
このデザインでは、BMU (TIDA-010271) を使用して BCU との通信を行います。テスト・ポイントは BQ79600_0 の BCU COMH ポートです。オシロスコープは COMP-COMN を測定し、正のパルス幅、負のパルス幅、立ち上がりスルーレート、立ち下がりスルーレートをチェックします。
図 3-17~図 3-8 に、デイジー・チェーン波形を示します。
表 3-18 に、デイジー・チェーンの信号性能データを示します。
パラメータ | 条件 | 最小値 | テスト・データ | 最大値 |
---|---|---|---|---|
正のパルス幅 | COMP-COMN において、立ち上がりエッジの +1.8V から次の立ち下がりエッジの -1.8V まで測定 | 230ns | 260ns | 270ns |
負のパルス幅 | COMP-COMN において、立ち下がりエッジの -1.8V から次の立ち上がりエッジの +1.8V まで測定 | 230ns | 236ns | 270ns |
立ち上がりスルーレート | COMP-COMN において、立ち上がりエッジの -1.8V~+1.8V を測定 | 50ns | ||
立ち下がりスルーレート | COMP-COMN において、立ち下がりエッジの +1.8V~-1.8V を測定 | 39ns |