JAJU908 November 2023
TMDSCNCD263 は、HSEC180 controlCARD をベースとする、Sitara™ 高性能マイクロコントローラ AM263x シリーズ向けの評価および開発ツールです。このボードは、将来のアプリケーションを開発するための標準化された使いやすいプラットフォームを実現できるので、初期評価とプロトタイプ製作に最適です。AM263 controlCARD は、Sitara AM2634 プロセッサおよび付加的なコンポーネントを装備しています。ユーザーは、産業用イーサネット、標準イーサネット、FSI (高速シリアル・インターフェイス) などの各種デバイス・インターフェイスを使用して、アプリケーションの開発とテストを容易に実行できます。AM2634 は、EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET などのさまざまな産業用イーサネット・プロトコルをサポートしています。
TMDSCNCD263 はスタンドアロンで使用することも、controlCARD ベースボード・ドッキング・ステーションと組み合わせて使用することもできます。
特長: