JAJU910 November 2023
このシステム設計では、ベース基板上に 4 種類のセンサが実装されています。
これらのセンサはベース基板上の CC1352R によって制御されます。これらのセンサ データは、IWRL6432 デバイスの構成を最適化するために、またはバッテリ寿命を延ばすための低消費電力モードから本デバイスをウェイクアップするために使用されます。
また、これらのセンサ・データを BLE または Sub-1GHz 経由で PC または携帯電話に無線送信し、GUI に表示させることもできます。