JAJU910 November 2023
このシステム デザインは、レーダー モジュールと無線通信モジュールという 2 つのモジュールで構成されています。これらの 2 つのモジュールは、レーダー モジュールとして IWRL6432FSPEVM、無線通信モジュールとしてベース基板が指定されています。
IWRL6432FSPEVM には、ベース基板の 3.3V 電源から電力が供給されます。IRWL6432FSPEVM は、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) と UART (ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ) を介して、ワイヤレス マイコン CC1352R と通信します。IRWL6432FSPEVM は、ミリ波ファームウェアのプログラマブル インターフェイスとして UART を利用しています。
ベース基板には、環境条件とノイズ最適化のための光センサ、温度センサ、ホール効果センサ、受動型赤外線 (PIR) センサも実装されています。