JAJU910 November   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 ミリ波センサ アプリケーション
      2. 2.2.2 IWR6432 の UART 通信
      3. 2.2.3 LAUNCHXLCC1352R1 の通信
      4. 2.2.4 センサ アプリケーション
      5. 2.2.5 電源設計
      6. 2.2.6 IWRL6432 の電源に関する考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 IWRL6432
      2. 2.3.2 CC1352R
      3. 2.3.3 BQ25616
      4. 2.3.4 TPS62850
      5. 2.3.5 HDC3020
      6. 2.3.6 OPT3005
      7. 2.3.7 DRV5032
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 IWRL6432FSPEVM の初期化:IWRL6432 のプログラミング
        2. 3.1.1.2 ベース基板の初期化:CC1352R のプログラミング
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 デモの設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 レーダー検出距離測定
      2. 3.4.2 人数計測のテスト結果
      3. 3.4.3 無線レンジのテスト結果
      4. 3.4.4 消費電力のテスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 レイアウトのプリント
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー・ファイル
      6. 4.1.6 アセンブリの図面
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

ベース基板の初期化:CC1352R のプログラミング

CC1352R デバイスを初期化するには、これらの手順に従います。

  1. 図 3-6 に示すように、10 ピンのフラット リボン ケーブルを使用して、ベース基板の JTAG コネクタ (J14) を LaunchPad の XDS110 出力コネクタに接続します。
    GUID-20231102-SS0I-NVVV-BMH4-8LP23WK0VXNH-low.jpg図 3-6 ケーブルの接続
  2. バイナリ ファイルを CC1352R のフラッシュに書き込むには、UNIFLASH ソフトウェアまたは Code Composer Studio™ ソフトウェアを使います。SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK ツールのページを参照してください。
  3. UNIFLASH ソフトウェアを開きます。
  4. [Category] ヘッダから [Wireless] を選択します。
  5. 利用可能なデバイスのフィールドから [CC1352R1F3] を選択します。
  6. [Start] ボタンをクリックします。
GUID-20231101-SS0I-3W5C-7LGG-SNQM6DC62HMM-low.png図 3-7 CC1352R のための UniFlash ソフトウェアの設定