JAJU910 November 2023
デモ結果は、LAUNCHXLCC1352R1 の位置がベース基板と IWRL6432FSPEVM の近くにあることを示しています。
表 3-3 に、電力測定の結果を示します。電流は、IWRL6432FSPEVM と 18650 リチウムイオン バッテリの入力で測定しました。
測定デバイス | 最小電流 | 平均電流 | 最大電流 |
---|---|---|---|
18650 リチウムイオン バッテリ | 7.33mA | 33.37mA | 160.20mA |
IWRL6432FSPEVM (1) | 0.59mA | 27.82mA | 155.27mA |