JAJU910 November 2023
CC1352R は、UART コマンドを使用して 1250000 ボーのレートで IWRL6432 デバイスと通信し、IWRL6432 デバイスを構成します。
sensorStop 0
channelCfg 7 3 0
chirpComnCfg 16 0 0 128 4 28 0
chirpTimingCfg 6 32 0 40 60.5
frameCfg 2 0 200 64 100 0
antGeometryCfg 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 0 3 2.418 2.418
guiMonitor 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
sigProcChainCfg 32 2 3 2 8 8 1 0.3
cfarCfg 2 8 4 3 0 11.0 0 0.5 0 1 1 1
aoaFovCfg -70 70 -40 40
rangeSelCfg 0.1 10.0
clutterRemoval 1
compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000 1.00000 0.00000 -1.00000 0.00000
adcDataSource 0 adc_data_0001_CtestAdc6Ant.bin
構成が完了すると、IWR6432 はこの UART ポートを使って CC1352R にレーダー結果データを連続的に送信し始めます。次に、CC1352R は、BLE または Sub-1GHz を使ってそのデータを無線で直接 PC または携帯電話に送信します。