JAJU910 November   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 ミリ波センサ アプリケーション
      2. 2.2.2 IWR6432 の UART 通信
      3. 2.2.3 LAUNCHXLCC1352R1 の通信
      4. 2.2.4 センサ アプリケーション
      5. 2.2.5 電源設計
      6. 2.2.6 IWRL6432 の電源に関する考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 IWRL6432
      2. 2.3.2 CC1352R
      3. 2.3.3 BQ25616
      4. 2.3.4 TPS62850
      5. 2.3.5 HDC3020
      6. 2.3.6 OPT3005
      7. 2.3.7 DRV5032
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 IWRL6432FSPEVM の初期化:IWRL6432 のプログラミング
        2. 3.1.1.2 ベース基板の初期化:CC1352R のプログラミング
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 デモの設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 レーダー検出距離測定
      2. 3.4.2 人数計測のテスト結果
      3. 3.4.3 無線レンジのテスト結果
      4. 3.4.4 消費電力のテスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 レイアウトのプリント
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー・ファイル
      6. 4.1.6 アセンブリの図面
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

OPT3005

OPT3005 は、可視光の強度を測定するセンサです。このセンサのスペクトル応答は、人間の目の明所視応答によく合致していると同時に、広い入射角にわたって 850nm および 940nm の赤外線を強力に除去します。

OPT3005 は、人間の目と同じように光の強度を測定するシングル チップのルクス メーターです。OPT3005 デバイスは、高精度のスペクトル応答と強力な赤外線 (IR) 除去を備えており、光の発生源や 850nm もしくは 940nm のアクティブ照明からの迷光にも影響を受けることなく、人間の目と同じように光の強度を正確に測定できます。強力な IR 除去機能があるため、産業用デザインにおいて (特に 850nm あるいは 940nm のアクティブ近赤外 (NIR) 照明の近くで) 暗色のガラス下にセンサを設置する必要がある場合でも、高い精度を維持できます。このようなシステムでは通常、カバー・ガラスから NIR の迷光が大量に発生するので、これが光センサの測定結果に影響を及ぼす場合があります。OPT3005 が持つ高精度の光学フィルタリングでは、このような NIR の迷光に対する復元力を検証済みであり、人間の目で認識される周囲光を正確に測定できます。OPT3005 は、光を基にしたエクスペリエンスを人間のために創出するシステム向けに設計されています。人間の目との一致度が低く IR 除去機能が劣る、フォトダイオード、フォトレジスタ、その他の周辺光センサの代替品に最適です。

内蔵のフルスケール設定機能により、手動でフルスケール範囲を選択することなく、20m ルクスから 166k ルクスの測定に対応できます。この機能により、23 ビットの実効ダイナミック・レンジにわたって光の測定が可能です。