JAJU910 November 2023
このリファレンス デザインでは、ミリ波を使用した人物追跡 / 人数計測アプリケーションの例を両方紹介します。これらの例はミリ波 SDK デモ motion_and_presence_detection
プロジェクトに含まれています。GUI トラッキング フレーム レートを向上させ、CC1352R のコーディングを簡単にするため、UART ボーレートは「1250000」に設定されています。設定例は IWRL6432EVM と同じです。
ミリ波による人物追跡と人数計測の例の詳細については、『IWRL6432 人物追跡』をご覧ください。