JAJU910 November 2023
この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使う方法を示します。このリファレンス デザインは、1 本のリチウム バッテリを使って、人数計測、人物追跡、モーション トラッキング アプリケーションによって実際に実行されました。デモの結果は Sub-1G または Bluetooth でリモート ホストに送信されるものの、本リファレンス デザインはすべての既存 IWRL6432 ソフトウェアと互換性があります。このリファレンス デザインでは、レーダー センシング データと検出結果を視覚的に表示するため、グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を備えた LAUNCHXLCC1352R1 ワイヤレス マイコン (MCU) LaunchPad™ 開発キットを使っています。