JAJU910 November   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 ミリ波センサ アプリケーション
      2. 2.2.2 IWR6432 の UART 通信
      3. 2.2.3 LAUNCHXLCC1352R1 の通信
      4. 2.2.4 センサ アプリケーション
      5. 2.2.5 電源設計
      6. 2.2.6 IWRL6432 の電源に関する考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 IWRL6432
      2. 2.3.2 CC1352R
      3. 2.3.3 BQ25616
      4. 2.3.4 TPS62850
      5. 2.3.5 HDC3020
      6. 2.3.6 OPT3005
      7. 2.3.7 DRV5032
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 ハードウェアの概要
        1. 3.1.1.1 IWRL6432FSPEVM の初期化:IWRL6432 のプログラミング
        2. 3.1.1.2 ベース基板の初期化:CC1352R のプログラミング
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
      1. 3.3.1 デモの設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 レーダー検出距離測定
      2. 3.4.2 人数計測のテスト結果
      3. 3.4.3 無線レンジのテスト結果
      4. 3.4.4 消費電力のテスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 4.1.3.1 レイアウトのプリント
      4. 4.1.4 Altium プロジェクト
      5. 4.1.5 ガーバー・ファイル
      6. 4.1.6 アセンブリの図面
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

IWRL6432FSPEVM の初期化:IWRL6432 のプログラミング

IWRL6432FSPEVM を初期化するため、以下の手順をすべて行います。

  1. IWRL6432FSPEVM をベース基板 (J1) 上のレセプタクル コネクタに接続します。
  2. ベース基板上の S3 を使うことで、IWRL6432 のセンス オン パワー (SOP) モードを選択します。表 3-1 に、SOP モードの説明を示します。「0」はピンを Low にプルすることを表し、「1」はピンを High にプルすることを表します。スイッチ S3 の位置「OFF」は「0」を表し、「ON」は「1」を表します。
    表 3-1 SOP モード
    モード SOP0 SOP1 モードの説明
    1 0 0 フラッシュ モード:IWRL6432 はユーザー アプリケーションを QSPI フラッシュに書き込みます。
    2 1 0 機能モード:IWRL6432 は QSPI フラッシュから内部 RAM にユーザー アプリケーションを読み込み、RAM からアプリケーションを実行します。
  3. 図 3-1 に示すように、SOP モードをフラッシュ モードに設定します。
    GUID-20231102-SS0I-XLVM-NLWX-PXMKBXJTH7P8-low.jpg図 3-1 SOP のフラッシュ モードへの設定
    図 3-6 に、LaunchPad の XDS ジャンパを示します。
    GUID-20231102-SS0I-5GN3-FNJJ-V8PLVTMW3P8M-low.png図 3-2 LaunchPad の XDS ジャンパ
  4. ベース基板上の IWRL6432 UART ポートをデバッガの LaunchPad XDS110 UART ピンに接続するため、ジャンパ ワイヤを使います。
    GUID-20231102-SS0I-FFZN-FXZS-ZFNQ69WXXFSV-low.jpg図 3-3 ベース基板上の IWRL6432 UART ポート
  5. 1 本の 18650 リチウムイオン バッテリ、5V USB、外部 DC 電源のいずれかを使って、ベース基板と IWRL6432FSPEVM に電力を供給します。
    GUID-20231102-SS0I-1DLL-LTGL-LV4PZST8W7FS-low.jpg図 3-4 IWRL6432 のプログラミング用ハードウェア設定

IWRL6432 はいつでもプログラミングできます。

テキサス・インスツルメンツは、IWRL6432 にバイナリ ファイルをフラッシュ書き込みするためのミリ波ソフトウェア開発キット (SDK) を提供しています。この SDK を入手するには、MMWAVE-L-SDK ツールのページをご覧ください。

UNIFLASH ソフトウェアは IWRL6432 のフラッシュ書き込みにも使用できます。

IWRL6432 のフラッシュに書き込むには、次の手順を実行します。

  1. UniFlash ソフトウェアを開きます。
  2. [Category] ヘッダーから [mmWave] を選択します。
  3. 利用可能なデバイスのフィールドから [IWRL6432] を選択します。
  4. [Start] ボタンをクリックします。
GUID-20231101-SS0I-FBS5-V3NM-8DMRKJ29XGTB-low.png図 3-5 IWRL6432 のための UniFlash ソフトウェアの設定

IWRL6432 のプログラミングが完了した後、ベース基板上の IWRL6432 UART ポート (J2) からジャンパ線を取り外し、スイッチ S3 を使用して SOP モードを機能モードに設定します。