JAJU911 November   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項 {必須トピック}
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LMG3624
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 疑似共振動作
    2. 3.2 変圧器の設計
    3. 3.3 GaN FET スイッチング デバイス
    4. 3.4 電流センス エミュレーション抵抗
  10. 4ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 4.1 必要なハードウェア
      1. 4.1.1 ハードウェア
      2. 4.1.2 テスト装置
    2. 4.2 テスト設定
    3. 4.3 テスト結果
      1. 4.3.1 効率性の成果
      2. 4.3.2 熱の成果
      3. 4.3.3 スイッチング波形
      4. 4.3.4 スイッチング過渡
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 設計ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート {必須トピック}
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

テスト設定

このセクションでは、リファレンス デザイン基板のテスト設定について説明します。

WARNING: このリファレンス デザインはカプセル化されておらず、50VDC を超えるアクセス可能な電圧が存在します。けがを防止するため、適切な取り扱い上の注意に従ってください。

AC 入力電力は、電力アナライザを使用してリファレンス デザイン基板をサポートします。出力は USB Type-C コンセントから USB Type-C 負荷に供給されます。正確な電圧測定のために、電子負荷のリモート センス機能を出力コンデンサ (C18) に接続します。テスト設定図については、図 4-3 を参照してください。

GUID-20231115-SS0I-PVTK-LZK2-MKFLTVDZDCRN-low.svg図 4-3 テスト設定図

このリファレンス デザインは、テスト ポイントを使用しないコンパクトな設計です。設計者は、F1 と CX1 の近くに基板の L1 と N1 の AC インレットを接続する必要があります。図 4-4 に示すように、L1 と N1 は AC 入力接続であり、電力アナライザの電圧センスです。電力アナライザの電圧測定は、L1 と N1 の近くに配置します。入力電圧範囲を設定するときは、AC ケーブルの電圧降下の影響を低減するために適切な入力電圧が得られるように電力アナライザを確認してください。電力アナライザの平均または積分機能を使用して入力電力を読み取ります。

GUID-20231114-SS0I-9J3R-TCRN-ZWJZXWDF6H7M-low.jpg図 4-4 AC 入力の接続

出力には、J1 からのUSB Type-C ケーブルを使用して USB PD 負荷基板に接続し、次に電子負荷に接続します。図 4-5 に示すように、リモート センスを C18 の端子に接続することで、出力ケーブルの電圧降下による損失を低減しています。電子負荷からの出力電力を直接読み取ります。

GUID-20231114-SS0I-SLDJ-M3WH-9HFKCPDGQJ7T-low.jpg図 4-5 出力用のリモート センス接続