JAJU911 November 2023
電流センス抵抗 RCS は、従来の電流センス抵抗 RCS(trad) の値を最初に計算した後で決定されます。RCS(trad) の初期値は、式 14 で説明されているように、帰還電圧や帰還ループの他のゲイン係数を考慮して選択できます。
ここで、
次に、RCS は従来の電流センス設計抵抗 RCS(trad) を求め、1,036mA/A に等しい、電流センス ゲイン GCSE の逆数を乗算して決定されます。従来の電流センス設計では、GaN パワー FET のドレイン電流 ID を RCS(trad) 経由で渡すことで、電流センス電圧 VCS(trad) が生成されます。LMG3624 は、CS ピンの出力電流 ICSを RCS 経由で渡すことで、電流センス電圧 VCS を生成します。電流センス電圧は、どちらの設計でも同じである必要があります。