JAJU911 November 2023
このリファレンス デザインは、65W の USB PD 3.0 アプリケーションでの電力密度と効率の最適化を重視しています。この動作を可能にする主要なデバイスは、1 次側スイッチング デバイスである LMG3624、電流センス エミュレーション機能付き 170mΩ 内蔵 GaN FET です。
この設計は、疑似共振フライバック トポロジと同期整流を採用し、性能とシンプルさのバランスを実現しています。フライバック トランスは、高いスイッチング周波数で動作して磁化インダクタンスの要件を低く抑えることで、サイズを最小限に抑えています。
この設計は、20V | 3.25A、15V | 3A、9V | 3A、5V | 3A の出力で USB PD 3.0 負荷に電力を供給できます。