JAJU911 November 2023
このリファレンス デザインは、携帯電話、ラップトップ、タブレットを含む多くの充電アプリケーションを対象とした 65W USB Power Delivery (PD) 3.0 アダプタです。この設計は、内蔵 GaN (窒化ガリウム) 技術を使用して、高い効率と電力密度を実現しています。疑似共振フライバックにより高効率を実現し、シンプルさと低いスイッチング損失との間でバランスを維持します。疑似共振方式では、ラインおよび負荷にわたってスイッチング周波数を変化させながら、1 次電界効果トランジスタ (FET) が可能な限り低いドレイン電圧でスイッチングを行うようにします。さらに効率を高めるために、GaN デバイスの内蔵センス エミュレーションにより、実質的にロスレスの電流センシングが実現します。内蔵 GaN デバイスの高周波対応により高い電力密度を実現しています。この結果、インダクタンスの小型化、コア サイズの小型化、1 次巻線の総数の削減を実現できます。