このリファレンス デザインを使用するには、以下のテスト装置が必要です。
電圧源:
264VRMS および 100W の電力レベルに対応可能な絶縁型 AC ソースまたは可変 AC トランス。 注意: テスト時には、この基板に DC 電圧を印加しないでください。機器や部品が損傷する可能性があります。
電力アナライザ:
1mW~100W の入力電力を測定でき、264VRMS の入力電圧に対応可能。電力アナライザによっては、5W 以下の入力電力を測定するために入力電流を測定するために高精度のシャント抵抗が必要な場合があります。フルパワーおよびスタンバイ電力の適切な測定設定については、電力アナライザのユーザー マニュアルを参照してください。
オシロスコープ:
4 チャネル、500MHz 帯域幅。600V 対応のプローブ。
負荷:
TIDA-050072 には USB Type-C® PD コントローラが実装されており、5V、9V、15V、20V を取得するようにボードの出力を調整するには、オンボードの USB Type-C コネクタを経由して USB Type-C PD 負荷に外部接続する必要があります。基板を評価するには、USB Type-C PD 通信負荷が必要です。このような負荷の例として、PM125、USB Power Delivery Tester、PassMark® Software があります。このような通信負荷が存在しない場合、ボード出力の USB Type-C コネクタは可変出力電圧を供給しません。5V、9V、15V の全負荷電流 3.00A を得るには、標準の USB Type-C ケーブルを使用できますが、20V 出力で 3.25A を得るには、E マーカー USB Type-C ケーブルを使用する必要があります。 USB Type-C PD 通信を使用せずに EVM を負荷でテストする必要がある場合、出力電圧は C18 から取得できますが、取得できるのはわずか 5V で最大 3.00A です。