JAJU911 November 2023
このリファレンス デザインは、QR フライバック電力段、SR 制御、USB PD 制御を搭載した、低コスト、高効率、高密度の 65W USB PD デザインに基づいています。
QR フライバック電力段は、GaN FET と電流センシング機能を内蔵した 170mΩ GaN FET である LMG3624 を採用しています。LMG3624 は高周波動作が可能なため、トランスの設計を最小限に抑えることができます。統合型の電流センシング機能は、従来型の電流シャント抵抗による損失を低減し、システム効率の向上とコストの低減を実現します。