JAJU911 November 2023
LMG3624 は、スイッチ モード電源アプリケーション向けの 650V 170mΩ GaN パワー FET です。LMG3624 は、8mm × 5.3mm の QFN パッケージに GaN FET とゲート ドライバを内蔵することで、設計の簡素化と部品点数の削減を実現しています。
プログラマブルなターンオン・スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。電流検出エミュレーション機能により、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。
低い静止電流と高速な起動時間により、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応できます。
次のリストに、拡張機能の説明を示します。