JAJU911 November 2023
疑似共振コンバータを選択しているのは、このコンバータがコスト、電力損失、シンプルさの間で最良のバランスを実現するためです。
このコンバータは、ダイオード整流段、スイッチング FET、固有の磁化インダクタンスを持つトランス、パッシブ RC クランプ、同期 2 次側整流器、出力コンデンサで構成されます。
ダイオード整流段は、ダイオード ブリッジとバルク コンデンサで構成されます。ダイオード ブリッジは AC ライン電圧を整流してバルク コンデンサにエネルギーを蓄積し、比較的一定の正電圧を維持します。
コントローラは FET のオン / オフを切り替えて、2 次側にエネルギーを供給します。FET がオン状態のとき、トランスの磁化インダクタンスで電流 (エネルギー) が蓄積されます。
これは、式 1 によって示されます。
消費電力は、式 2 で計算できます。
FET がオフ状態の間、トランスの 2 次側にある整流器がオンになり、電流を負荷に供給します。
最大の効率を実現するため、このコンバータは磁化インダクタンス LMAG の共振とスイッチ ノードの総容量 CD によって形成される共振電圧バレーで FET をオンにすることで、疑似共振動作で動作します。
この電圧バレーでは、式 3 を使用して記述されているように、FET は可能な限り最小のターンオン スイッチング電力損失にさらされます。
ここで、
コンバータがスイッチング可能な最小のバレーは、式 4 で与えられます。
式 4 は、整流された入力電圧 VIN,DC が反射電圧 NPS × VOUT 以下のとき、VVALLEY,MIN が 0V に達することを示しています。 したがって、この疑似共振コンバータは、入力電圧が低く反射電圧が高い条件下では、ゼロ電圧スイッチングで動作します。つまり、デバイスの損失は導通のみに支配されます。