JAJU912 November 2023
ISO7741 は、UL 1577 に準拠した定格絶縁電圧 3000VRMS (DBQ パッケージ) の高性能 4 チャネル デジタル アイソレータです。
3 つの ISO7741 デバイスにより、MCU と上側の LMG3422R030 GaN-FET との間の信号のレベル シフト機能を実装します。同じデジタル アイソレータ ファミリの ISO7730 では、下側と上側の信号チェーンの伝搬遅延時間を精度よく整合させており、MCU の 3V3 CMOS 信号から LMG4322R030 GaN-FET の 5V CMOS 信号への変換も行います。ISO7741 の主な特長は次のとおりです。