JAJU912 November 2023
エイリアシングを防止するには、sinc3 デシメーション フィルタのオーバーサンプリング比に応じて、絶縁型変調器のサンプリング周波数の半分を超えるノイズを減衰させます。AMC1306M05 の内蔵アンプは 800kHz の帯域幅と高い同相除去比を備えていますが、変調器のクロック周波数が 20MHz 未満のシステムや、周波数の高いシステム ノイズが発生するシステムの場合、外付けのアンチエイリアシング ローパス フィルタと同相入力フィルタ コンデンサ (任意) を追加できます。差動入力フィルタ R26、R29、C40 のカットオフ周波数は 770kHz に設定されており、3 相インバータ PCB の過渡ノイズ スペクトルに調整することもできます。20MHz の変調器クロックを使用している場合、この入力フィルタにより入力信号をさらに約 22dB (10MHz において) 追加で減衰させることができます。
一般的な指針として、同相コンデンサ C36 および C66 には、差動フィルタ コンデンサの 10~20 分の 1 の容量を選択します。この設計では 470pF を選択しており、カットオフ周波数は 15MHz です。2 つの同相コンデンサ C36 および C66 のミスマッチにより、対応するローパス フィルタのカットオフ周波数が変化するため、カットオフ周波数の前後またはそれ以上の同相モード ノイズが残留差動ノイズに変換される可能性があります。770kHz 差動ローパス フィルタの低域カットオフ周波数によって残留差動ノイズがそれぞれ減衰されるように、許容誤差が 5% 以下のコンデンサを選択します。