JAJU912 November 2023
TIDA-010255 は、単相 200VAC~250VAC の入力に対応する、320VDC の公称 DC リンク電圧と 400VDC の最大 DC リンク電圧で動作するように設計されています。3 相 PWM の対応するデューティ サイクルを計算し、過電圧と低電圧を監視し、位相電圧の振幅を推定するには、DC リンク電圧を正確に検出することが重要です。
ホット側制御アーキテクチャのおかげで、非絶縁型デルタ シグマ変調器 AMC1035 と、対応する高電圧抵抗分圧器を使用して、DC リンク電圧を検出できます。AMC1035 の最大バイポーラ入力電圧範囲は ±1.25V、リニア入力電圧範囲は ±1V です。高インピーダンス抵抗分圧器 R1、R2、R3、R4 は 480VDC のバス電圧を分圧し、AMC1035 の入力に 1V の信号を供給します。R1、R2、R3 は高電圧抵抗です。
AMC1035 アナログ入力フィルタは、セクション 3.2.2 の AMC1306M05 と同様に設計されています。ただし、カットオフ周波数は最初は約 23kHz に設定されています。アナログ入力フィルタは R4、R42、R44、C65 によって決定され、DC バス上の AC 電圧リップルを監視するシステムなどでは、目的のより低いまたは高いカットオフ周波数に変更できます。
DOUT にビットストリーム データを出力するように構成するには、MCE ピンを Low に設定します。DOUT のデータは、CLKIN に印加するクロック信号の立ち上がりエッジで変化します。ラインの終端とフィルタリングは、セクション 3.2.3 に記載しているものと同様です。別のクロック信号 MCU_CLK_VDC_BUF は、DC リンク電圧検出と異なるクロック レートで同様のことを行うために印加しています。この信号は、今度は 3 つの電流検出変調器 AMC1306M05 のために構成されています。AMC1035 は、9MHz~21MHz のクロック入力信号をサポートしています。この設計では REFOUT は使われておらず、C27 (3.3nF) と直列抵抗 R17 (56Ω) で終端されています。