JAJU912 November 2023
表 4-3 に、TIDA-010255 3 相 GaN インバータの性能を検証するために使用した主な試験装置を示します。
説明 | 部品番号 |
---|---|
リファレンス デザイン | TIDA-010255 rev E2 |
MCU | TMDSCNCD28379D - C2000™ マイコン controlCARD™ 向け F28379D 開発キット |
AC 誘導モーター(AC induction motor) | Pro-Lift 4kW AC 誘導モーター、400V、690V、1440rpm、モデル: 3A112SM4 - 00410 |
高電圧永久磁石同期モーター(PMSM) | ESTUN、Anaheim Automation EMJ-04APA22 |
DC リンク用の可変電源 (320VDC) | TDK-Lamda GENH600-1.3 |
オシロスコープ | Tektronix MDO4104B-3 |
プローブ | Tektronix TPP1000 |
電力アナライザ | Tektronix PA4000 |
電流プローブ | Tektronix TCP0030 |
温度カメラ | Fluke TI40 |