JAJU912 November 2023
LMG3422R030 GaN-FET には過電流保護回路 (OCP)、短絡保護回路 (SCP)、過熱保護回路 (OTP)、低電圧誤動作防止回路 (UVLO) が内蔵されています。詳細については、LMG3422R030 データシートを参照してください。3 つの上側 GaN FET のそれぞれの個別のフォルトおよびOCフィードバック信号は、ISO7741 クワッド チャネル デジタル アイソレータによって 3.3V にレベル シフトされます。図 3-5 に示すように、各フォルト信号は、高周波過渡ノイズを減衰させるため、300Ω と 47pF の RC ローパス フィルタでローパス フィルタ処理され、3 つの下側 GaN-FET と 3 つの上側 GaN-FET のために 3 入力 AND ゲートを使って論理的に結合されます。したがって、MCU は上側または下側の GaN-FET のフォルトおよび過電流イベントをそれぞれ監視できます。信号 nOC_T、nOC_L、GaN_FAULT_L、GaN_FAULT_T は、C2000 controlCARD のコネクタ J2 とマイコンのヘッダ J11 に配線されています。