JAJU912 November   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LMG3422R030
      2. 2.2.2 ISO7741
      3. 2.2.3 AMC1306M05
      4. 2.2.4 AMC1035
      5. 2.2.5 TPSM560R6H
      6. 2.2.6 TPSM82903
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 パワー スイッチ
      1. 3.1.1 GaN-FET の選択基準
      2. 3.1.2 HVBUS のデカップリングと 12V ブートストラップ電源
      3. 3.1.3 GAN_FET のターンオン スルーレートの設定
      4. 3.1.4 PWM 入力フィルタとデッドタイムの計算
      5. 3.1.5 信号レベル シフト
      6. 3.1.6 LMG3422R030 故障通知
      7. 3.1.7 LMG3422R030 の温度監視
    2. 3.2 相電流のセンシング
      1. 3.2.1 シャント
      2. 3.2.2 AMC1306M05 のアナログ入力フィルタ
      3. 3.2.3 AMC1306M05 デジタル インターフェイス
      4. 3.2.4 AMC1306M05 電源
    3. 3.3 DC リンク (HV_BUS) 電圧の検出
    4. 3.4 位相電圧の検出
    5. 3.5 制御電源
    6. 3.6 MCU インターフェイス
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 PCB
      2. 4.1.2 MCU インターフェイス
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
      1. 4.3.1 事前の注意事項
      2. 4.3.2 テスト方法
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 24V 入力制御電源
      2. 4.4.2 PWM から位相電圧スイッチ ノードまでの伝搬遅延時間
      3. 4.4.3 320VDC バス電圧でのスイッチ ノードの過渡応答
      4. 4.4.4 320VDC および 16kHz PWM での相電圧の直線性と歪み
      5. 4.4.5 インバータの効率と温度特性
        1. 4.4.5.1 効率の測定
        2. 4.4.5.2 320VDC、16kHz PWM、ヒートシンクなしでの熱解析と SOA
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 5.1.3.1 レイアウト プリント
      4. 5.1.4 Altium プロジェクト
      5. 5.1.5 ガーバー ファイル
      6. 5.1.6 アセンブリの図面
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

MCU インターフェイス

3 相 GaN-FET 電力段を簡単に評価できるように、3.3V I/O を使ってマイコンと接続するための 2 つのコネクタが備わっています。180 ピン・コネクタ J1 および J2 は、F28379D controlCARD などの C2000 controlCARD のピン割り当てに適合しています。TIDA-010255 で生成された 5V レールは、C2000 controlCARD にも電力を供給します。

この設計は、デルタ シグマ変調器 AMC1035 および AMC1306 とのデジタル インターフェイスのためにクロック エッジ遅延補償をサポートしています。たとえば、C2000 MCU は、ePWM6B (AMC1035) と ePWM7B (AMC1306) を使用して 20MHz クロックを生成し、ePWM6A と ePWM7A を使用して位相シフトされた 20MHz クロックを生成します。ePWM6B または ePWM7B のクロック信号はクロック バッファに接続され、AMC1306M05 または AMC1035 クロック入力を駆動します。ePWM6B、ePWM7B クロック信号は SDFM クロック入力 (SD1_C1、SD1_C2 など) に接続されています。ePWM6A と ePWM6B、または ePWM7A と ePWM7B との間の位相シフトは、SDFM データ入力のビットストリーム データ信号の最適なセットアップおよびホールド時間 (たとえば、SD1_D1 と、SD1_C1 の立ち上がりクロック エッジとの関係) が測定されるまで、ソフトウェアで調整できるようになりました。

ヘッダ J6、J7、J8、J9、J11 は、その他のマイコン (Sitara AM2631 など) とのインターフェイスのために一般的に使われているものです。マイコン コネクタのピン配置については、セクション 4.1.2 を参照してください 。