JAJU912 November 2023
3 相インバータの出力の相電流は、1mΩ シャントと、±50mV のリニアな入力電圧範囲に対応する AMC1306M05 高精度強化絶縁型デルタ シグマ変調器を使用して測定されます。そのため、±250mV の入力電圧範囲を持つ変調器で必要とされる 5mΩ のシャントに比べて、より小さいシャントを使用でき、シャント損失を 80% 低減できます。この設計では、AMC1306M05 は±64A の最大入力範囲、±50A のリニア入力電圧範囲に対応しています。図 3-6 に、AMC1306M05 の回路図を示します。