JAJU912 November 2023
TIDA-010255 は、通常はホット側制御マイコンに内蔵された A/D コンバータを使用して 3 相電圧を検出する機能を備えています。LMG3422R030 GaN-FET はデッドタイムが 100ns と非常に小さいため、PWM デューティ サイクルと DC リンク電圧を使用して位相電圧を正確に推定できます。
GND を基準とした位相電圧は、高電圧抵抗分圧器と、PWM スイッチング周波数成分を減衰させるためのローパス フィルタを使用して検出されます。高インピーダンスの抵抗分圧器 R7、R18、R55、R4 は 480VDC の位相電圧 (GND 基準) を分圧し、3V 信号を供給します。PWM キャリア周波数成分を減衰させるため、ローパス フィルタ R58 および C49 は 360Hz のカットオフ周波数を持っています。V_PHASE の最大電圧を約 3.6V にクランプするショットキー ダイオードは意図的に追加していません。これは、360Hz のローパス フィルタは高周波過渡を抑制する必要がある一方で、480VDC の過渡 DC リンク電圧の動作条件でも電圧が 3V を超えないことを想定しているためです。