JAJU912 November 2023
図 2-1 に、ドライバ、保護機能、温度通知機能を内蔵した 6 つの高速スイッチング GaN FET を使用した、320VDC 入力、高効率、ホット側 MCU 制御、3 相電力段のシステム ブロック図を示し ます。インダクタとブートストラップ電源を内蔵した降圧コンバータ モジュールにより、パワー マネージメントとゲート駆動バイアス電源の PCB サイズを低減できます。絶縁型デルタ シグマ変調器 AMC1306M05 によって、高精度のシャント ベース相電流センシングを実現しています。DC リンク電圧は非絶縁型 AMC1035 デルタ シグマ変調器を使って検出され、3 つの相電圧のためのアナログ フィードバック機能が備わっています。3.3V I/O を備えたデュアル コネクタを使うと、C2000™ MCU controlCARD またはその他のマイコン (Sitara™ AM2631 など) に接続できます。