JAJU912 November 2023
LMG3422R030 GaN-FET の定格は 600V ですが、この設計の定格は 400VDC (最大値) です。各銅層上のパターンまたはポリゴン間の PCB クリアランスは、60VDC または 25VAC を超える電圧がその間に印加される場合、内層で最小 0.8mm、最上層と最下層で最小 1.6mm です。
この設計では、3 つのハーフブリッジのそれぞれに同じ部品を使用するマルチチャネル回路図を使用しています。位相を区別するため、コンポーネント指定子に _U、_V、_W が追加されています。以下の説明では、位相の指定子は示されていません。たとえば、R20_U、R20_V、R20_W の代わりに、単に R20 が使われています。
図 3-2 に、2 つの LMG3422R030 デバイス (定格 600V) を使用したハーフブリッジ位相 V の回路図を示します。各ハーフ ブリッジには、HVBUS と GND との間に 4 つの並列デカップリング コンデンサ (10nF × 2、100nF × 2、定格 1kV) が接続されています。
12VDC 非絶縁型レールが、3 つの下側 LMG3422R030 デバイスに電力を供給します。高電圧ダイオード D1、3.3Ω の電流制限抵抗 R6、10μF のバルク コンデンサ C1 を使用したブートストラップ構成は、3 つの上側 LMG34022R030 の各デバイスにフローティング 12V 電源を供給します。C1 バルク コンデンサと並列に 16V のツェナー ダイオードを接続することで、LMG3422R030 の電源電圧が VDD の最大電圧の推奨値である 18V を確実に下回るようにしています。これは、第 3 象限動作中にスイッチ ノード電圧が GND を下回り、ブートストラップ コンデンサが 12V 電源レールと、第 3 象限のソース - ドレイン間電圧 VSD (ソース電流 20A で 5V (標準値)) の和まで充電されるという理由で必要です。10μF の大きなバルク コンデンサ C1 と 3.3Ω の電流制限抵抗 R6 に起因して、上側の GaN-FET がターンオンする前に、C1 バルク コンデンサが 12V 近くまで充電されるように、電源投入後、下側の GaN-FET を十分な時間ターンオンさせる必要があります。
LMG3422R030 統合型昇降圧コンバータの場合、LMG3422R030 の BBSW ピンとスイッチ ノードのフローティング グランド (上側 GaN-FET) および GND (下側 GaN-FET) との間に 4.7μH のインダクタを配置します。2.2µF のコンデンサは、内部昇降圧コンバータの負出力 (VNEG) をバイパスします。VNEG は、デプレッション型 GaN-FET をターンオフさせるために使用されます。