JAJU912 November   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LMG3422R030
      2. 2.2.2 ISO7741
      3. 2.2.3 AMC1306M05
      4. 2.2.4 AMC1035
      5. 2.2.5 TPSM560R6H
      6. 2.2.6 TPSM82903
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 パワー スイッチ
      1. 3.1.1 GaN-FET の選択基準
      2. 3.1.2 HVBUS のデカップリングと 12V ブートストラップ電源
      3. 3.1.3 GAN_FET のターンオン スルーレートの設定
      4. 3.1.4 PWM 入力フィルタとデッドタイムの計算
      5. 3.1.5 信号レベル シフト
      6. 3.1.6 LMG3422R030 故障通知
      7. 3.1.7 LMG3422R030 の温度監視
    2. 3.2 相電流のセンシング
      1. 3.2.1 シャント
      2. 3.2.2 AMC1306M05 のアナログ入力フィルタ
      3. 3.2.3 AMC1306M05 デジタル インターフェイス
      4. 3.2.4 AMC1306M05 電源
    3. 3.3 DC リンク (HV_BUS) 電圧の検出
    4. 3.4 位相電圧の検出
    5. 3.5 制御電源
    6. 3.6 MCU インターフェイス
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 PCB
      2. 4.1.2 MCU インターフェイス
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
      1. 4.3.1 事前の注意事項
      2. 4.3.2 テスト方法
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 24V 入力制御電源
      2. 4.4.2 PWM から位相電圧スイッチ ノードまでの伝搬遅延時間
      3. 4.4.3 320VDC バス電圧でのスイッチ ノードの過渡応答
      4. 4.4.4 320VDC および 16kHz PWM での相電圧の直線性と歪み
      5. 4.4.5 インバータの効率と温度特性
        1. 4.4.5.1 効率の測定
        2. 4.4.5.2 320VDC、16kHz PWM、ヒートシンクなしでの熱解析と SOA
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 5.1.3.1 レイアウト プリント
      4. 5.1.4 Altium プロジェクト
      5. 5.1.5 ガーバー ファイル
      6. 5.1.6 アセンブリの図面
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

事前の注意事項

このリファレンス デザインは、上側 GaN-FET ドライバのみの機能絶縁を備えた非絶縁型ホット側 MCU 制御 3 相電力段であり、最大 400VDC の電源電圧で動作します。したがって、PCB は 60VDC および 25VAC を超える電圧にさらされるため、テスト中は細心の注意を払う必要があります。

このリファレンス デザインは、テキサス・インスツルメンツの GaN-FET 技術をラボ空間内でのみ評価するように作られており、高電圧を取り扱う資格を持つ専門技術者が使用することを想定しています。PCB の表側と裏側に高電圧警告のシンボルが表示されています。ユーザーは、高電圧に関する適切な安全上の注意事項がテスト前およびテスト中に守られていることを確認する必要があります。電源を入れている間、露出した端子 (高電圧かどうかにかかわらず) に直接触れないでください。本リファレンス デザインの電源をオフにし、本リファレンス デザインに電力が供給されていない間に、‌すべての接続を行う必要があります。約 25℃の室温での動作中であっても、一部の部品と PCB 表面の特定の部分が 100℃よりも高い温度に達する可能性があります。PCB の表側と裏側に高電圧警告のシンボルが表示されています。やけどの原因になることがあるので、PCB に触れないでください。

PCB の電源を切った後、しばらくの間 PCB を冷まし、DC リンク コンデンサが 0V まで放電されていることを確認してから、PCB の取り扱いを再開してください。

WARNING:

TIDA-010255 危険 ! 高電圧。通電中の配線に基板を接続している場合、感電の危険性があります。基板は、高電圧を扱う資格のある専門家のみが注意して取り扱う必要があります。安全のため、過電圧および過電流保護機能付きの絶縁された試験装置の使用を強くお勧めします。

WARNING:

TIDA-010255 表面は高温!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください!

WARNING:

TIDA-010255 基板の電源を入れたままその場を離れないでください。