JAJU912 November 2023
24V での公称入力電源電流は、PWM 周波数と、200MHz のシステム クロックで動作する F28379D controlCARD を使うことで決まっています (表 4-4 を参照)。この電流には、F28379D controlCARD 全体の電源電流が含まれます。MCU を接続していない状態で流れ込む TIDA-010255 の入力電流の標準値は約 22mA です。
PWM | オフ | 8 kHz | 16 kHz | 24 kHz |
24V の入力電流 (標準値) | 84 mA | 87 mA | 90 mA | 93 mA |