JAJU912 November   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LMG3422R030
      2. 2.2.2 ISO7741
      3. 2.2.3 AMC1306M05
      4. 2.2.4 AMC1035
      5. 2.2.5 TPSM560R6H
      6. 2.2.6 TPSM82903
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 パワー スイッチ
      1. 3.1.1 GaN-FET の選択基準
      2. 3.1.2 HVBUS のデカップリングと 12V ブートストラップ電源
      3. 3.1.3 GAN_FET のターンオン スルーレートの設定
      4. 3.1.4 PWM 入力フィルタとデッドタイムの計算
      5. 3.1.5 信号レベル シフト
      6. 3.1.6 LMG3422R030 故障通知
      7. 3.1.7 LMG3422R030 の温度監視
    2. 3.2 相電流のセンシング
      1. 3.2.1 シャント
      2. 3.2.2 AMC1306M05 のアナログ入力フィルタ
      3. 3.2.3 AMC1306M05 デジタル インターフェイス
      4. 3.2.4 AMC1306M05 電源
    3. 3.3 DC リンク (HV_BUS) 電圧の検出
    4. 3.4 位相電圧の検出
    5. 3.5 制御電源
    6. 3.6 MCU インターフェイス
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 PCB
      2. 4.1.2 MCU インターフェイス
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
      1. 4.3.1 事前の注意事項
      2. 4.3.2 テスト方法
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 24V 入力制御電源
      2. 4.4.2 PWM から位相電圧スイッチ ノードまでの伝搬遅延時間
      3. 4.4.3 320VDC バス電圧でのスイッチ ノードの過渡応答
      4. 4.4.4 320VDC および 16kHz PWM での相電圧の直線性と歪み
      5. 4.4.5 インバータの効率と温度特性
        1. 4.4.5.1 効率の測定
        2. 4.4.5.2 320VDC、16kHz PWM、ヒートシンクなしでの熱解析と SOA
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
        1. 5.1.3.1 レイアウト プリント
      4. 5.1.4 Altium プロジェクト
      5. 5.1.5 ガーバー ファイル
      6. 5.1.6 アセンブリの図面
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

主なシステム仕様

項目パラメータ仕様
入力電源DC バス電圧320V (標準値)、400V (最大値)
制御電源電圧24V ±20% (標準値)、60V (最大値)
パワー スイッチGaN-FETLMG3422R030、底面放熱
スルー レートこの設計では 30V/ns (標準値)、構成可能、100V/ns (最大値)。
過電流および過熱保護LMG3422R030 に統合
障害通知過電流、過熱、UVLO フォルト フィードバック
温度検出 (V 相)エンコード:9kHz PWM (‌3.3V 時)
3 相相補 PWM8kHz~16kHz (標準値)。それ以上についてはセクション 3 を参照してください。
PWM デッド タイム

150ns (MCU)、その結果実効的には 120ns (標準値)。これを下回る可能性があります。セクション 3 を参照してください。

3 相出力電流 (ヒートシンクなし)7.7ARMS (標準値、‌周囲温度 27℃、ヒートシンクなし)
ヒートシンクなし、ただし追加可能
相電流検出シャント1mΩ シャント、3W
絶縁型変調器‌±50mV (リニアな入力電圧範囲)
測定範囲

±50A (リニア レンジ)

DC バス電圧検出測定範囲0V~480V (リニア レンジ)、構成可能
相電圧の検出測定範囲0V~480V、構成可能
絶縁なしMCU を DC– に接続、ホット側制御
マイコン インターフェイスC2000 controlCARD180 ピン HECC (5V 電源、3.3V I/O)
MCU100mil 標準ヘッダー (3.3V I/O)
PCB積層6 層、70μm の銅箔
クリアランス距離1.6mm (上層と下層)、0.6mm (内層)
PCBサイズ148mm × 116mm (5826mil × 4566mil)