JAJU913 December 2023
このリファレンス デザインは主な 3 つの段に分かれているため、各段の主要な仕様は個別に定義されています。表 1-1 に、DC/AC コンバータ、表 1-2 にDC/DC 昇圧コンバータ、表 1-3 に双方向DC/DC コンバータの主要な仕様をそれぞれ示します。
パラメータ | 仕様 |
---|---|
最大 | 公称 DC 入力電圧 |
520V | 400V |
定格出力電圧 |
230V |
定格出力電力 |
3.6kW |
スイッチング周波数 |
100kHz |
力率 |
±有効、±無効 |
周囲温度範囲 |
-40°C~+60°C |
冷却 |
静的冷却または自然対流 |
ヒートシンク熱抵抗 |
0.3°C/W |
全高調波歪み (THD) |
5% 未満 |
DC リンク容量 |
640μF |
DC リンクリップル電圧 |
±22V |
パラメータ | 仕様 |
---|---|
ストリング入力電圧 |
50V~500V (ストリングあたりパネル最大 10 枚) |
短絡電流 |
18 A |
公称 DC 電流 |
11A | ストリング |
最大 | 公称 DC 出力電圧 | 520V | 400V |
定格出力電力 |
7.2kW |
スイッチング周波数 |
120 kHz |
周囲温度範囲 | -40°C~+60°C |
パラメータ | 仕様 |
---|---|
最大 | 公称 DC リンク電圧 | 520V | 400V |
充電電流 | 放電電流 | 30A | 30A |
バッテリ電圧範囲 | 80 V ~ 500 V |
最大出力電力 | 7.2kW |
スイッチング周波数 | 各レッグ 60kHz |
周囲温度範囲 | -40°C~+60°C |
![]() |
注意:
電源を入れたままその場を離れないでください。 |
![]() |
WARNING:
高電圧!基板上は高電圧状態になっており、接触するおそれがあります。感電する可能性があります。基板は、不適切に取り扱った場合に感電、火災、負傷の原因となる電圧および電流で動作します。負傷や物品の破損を避けるために、必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。安全のため、過電圧および過電流保護機能付きの絶縁された試験装置の使用を強くお勧めします。 テキサス・インスツルメンツは、基板への電源投入やシミュレーション実行の前に、電圧要件および絶縁要件を確認し理解することがユーザーの責任であると考えます。電源投入中は、回路およびその接続部品には触れないでください。 |
![]() |
WARNING:
表面は高温!触れるとやけどの原因になることがあります。触れないでください! 基板の電源を入れると、一部の部品は 55℃を超える高温に達することがあります。動作中は常に、また動作直後も高温の状態が続く可能性があるため、基板に触れてはいけません。 |
![]() |
WARNING:
テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス デザインをラボ環境のみで使用するものとし、一般消費者向けの完成品とはみなしておりません。 このデザインは室温で動作することを意図しており、他の周囲温度での動作はテストされていません。 テキサス・インスツルメンツは、このリファレンス デザインを高電圧電気 機械部品、システム、およびサブシステムの取り扱いに伴うリスクを熟知した有資格のエンジニアおよび技術者のみが使用するものとしています。 基板上は高電圧状態になっており、接触するおそれがあります。基板は、不適切に取り扱ったり適用したりした場合に感電、火災、負傷の原因となる電圧および電流で動作します。負傷や物品の破損を避けるために、必要な注意と適切な対策をもって機器を使用してください。 |