JAJU913A December 2023 – August 2024
スイッチング ノードの電圧は、図 4-5 に示すように測定されました。オーバーシュートとリンギングのない鋭いスイッチング エッジを画像からご確認ください。立ち上がり時間は約 25ns です。
C4 - スイッチング ノード電圧
図 4-6 および 表 4-4 に、400V の DC リンク出力での入力 DC/DC 昇圧コンバータの効率を示します。50V、150V、200V、250V、350V の入力ストリング電圧が考慮されています。200V 入力では 98.9% のピーク効率に達成しており、昇圧コンバータがデューティ サイクル 50% のワーストケースのリップル条件を示しています。この表は、コンバータが 350V 入力でピーク効率と全負荷効率の両方で 99.3% に達していることを示しています。
出力電力 | VPV = 50V での効率 | 出力電力 | VPV = 150V での効率 | 出力電力 | VIN = 200V での効率 | 出力電力 | VIN = 250V での効率 | 出力電力 | VIN = 350V での効率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2kW | 95.6% | 0.6kW | 98.3% | 0.8kW | 98.7% | 1.0kW | 98.9% | 1.4kW | 99.2% |
0.3kW | 96.2% | 0.9kW | 98.5% | 1.2kW | 98.9% | 1.5kW | 99.0% | 2.1kW | 99.3% |
0.4kW | 96.3% | 1.2kW | 99.5% | 1.6kW | 98.9% | 2.0kW | 99.0% | 2.8kW | 99.3% |
0.5kW | 96.2% | 1.5kW | 98.5% | 2.0kW | 98.8% | 2.5kW | 99.1% | 3.5kW | 99.3% |
0.5kW | 96.0% | 1.6kW | 98.5% | 2.2kW | 98.8% | 2.7kW | 99.0% | 3.8kW | 99.3% |
0.6kW | 95.8% | 1.8kW | 98.4% | 2.4kW | 98.8% | 3.0kW | 99.0% | 4.2kW | 99.3% |
0.6kW | 95.6% | 1.9kW | 98.3% | 2.6kW | 98.7% | 3.2kW | 98.9% | 4.5kW | 99.2% |
0.7kW | 95.4% | 2.1kW | 98.4% | 2.8kW | 98.8% | 3.5kW | 99.0% | 4.9kW | 99.3% |
0.7kW | 95.7% |
図 4-7 に、GaN 動作のワーストケースのデューティ サイクル (たとえば、PV ストリング入力 50V から DC リンク電圧 400V への変換) における GaN 接合部温度を示します。温度は 68℃以上にはなりません。