このリファレンス デザインは、バッテリ エネルギー ストレージ システム (BESS) 用の双方向電力変換システムを搭載した、GaN ベースの単相ストリング インバータの実装に関する概要を示します。リファレンス デザインは、それぞれ最大 10 枚の太陽光発電 (PV) パネルを直列に接続可能な 2 つのストリング入力と、50V~500V の範囲のバッテリ スタックに対応可能な 1 つのエネルギー ストレージ システム ポートで構成されています。ストリング入力から BESS までの公称定格電力は、最大 10kW です。構成可能な DC/AC コンバータは、230V の単相グリッド接続に最大 4.6kW まで対応します。3 つの電力段のデジタル制御は、単一の C2000™ MCU で実行されます。
TIDA-010938 | デザイン フォルダ |
LMG3522R030、TMCS1123、AMC1302 | プロダクト フォルダ |
ISOW1044、ISO1412、UCC14131-Q1 | プロダクト フォルダ |
ISO7741、ISO7762 | プロダクト フォルダ |
OPA4388、INA181 | プロダクト フォルダ |
TMDSCNCD280039C | プロダクト フォルダ |
![]() | テキサス・インスツルメンツの TI E2E™ サポート エキスパートにお問い合わせください。 |