JAJU913A December   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
    2. 1.2 昇圧コンバータによる PV 入力
    3. 1.3 双方向 DC/DC コンバータ
    4. 1.4 DC/AC コンバータ
  8. 2システム設計理論
    1. 2.1 昇圧コンバータ
      1. 2.1.1 インダクタの設計
      2. 2.1.2 整流ダイオードの選択
      3. 2.1.3 MPPT 動作
    2. 2.2 双方向 DC/DC コンバータ
      1. 2.2.1 インダクタの設計
      2. 2.2.2 低電圧側コンデンサ
      3. 2.2.3 高電圧側コンデンサ
    3. 2.3 DC/AC コンバータ
      1. 2.3.1 昇圧インダクタの設計
      2. 2.3.2 DC リンク コンデンサ
  9. 3システム概要
    1. 3.1 ブロック図
    2. 3.2 設計の考慮事項
      1. 3.2.1 昇圧コンバータ
        1. 3.2.1.1 高周波数 FET
        2. 3.2.1.2 入力電圧および入力電流の検出
      2. 3.2.2 双方向 DC/DC コンバータ
        1. 3.2.2.1 高周波数 FET
        2. 3.2.2.2 電流および電圧の測定
        3. 3.2.2.3 入力リレー
      3. 3.2.3 DC/AC コンバータ
        1. 3.2.3.1 高周波数 FET
        2. 3.2.3.2 電流の測定
        3. 3.2.3.3 電圧の測定
        4. 3.2.3.4 補助電源
        5. 3.2.3.5 受動部品の選定
    3. 3.3 主な使用製品
      1. 3.3.1  TMDSCNCD280039C - C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
      2. 3.3.2  LMG3522R030 ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET
      3. 3.3.3  TMCS1123 - 高精度ホール効果電流センサ
      4. 3.3.4  AMC1302 - 高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ
      5. 3.3.5  ISO7741 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル (順方向 3、逆方向 1)、強化絶縁型デジタル アイソレータ
      6. 3.3.6  ISO7762 信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル (順方向 4、逆方向 2)、強化絶縁型デジタル アイソレータ
      7. 3.3.7  UCC14131-Q1 車載用、1.5W、12V~15V VIN、12V~15V VOUT、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
      8. 3.3.8  ISOW1044 DC/DC 電源内蔵、低放射、5kVRMS、絶縁型 CAN FD トランシーバ
      9. 3.3.9  ISOW1412 電源内蔵、低放射、500kbps、強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
      10. 3.3.10 OPA4388 クワッド、10MHz、CMOS、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバ、真の RRIO 高精度オペアンプ
      11. 3.3.11 OPA2388 デュアル、10MHz、CMOS、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバ、真の RRIO 高精度オペアンプ
      12. 3.3.12 INA181 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2
    3. 4.3 テスト構成
      1. 4.3.1 昇圧段
      2. 4.3.2 双方向 DC/DC 段 ‐ 降圧モード
      3. 4.3.3 DC/AC 段
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 昇圧コンバータ
      2. 4.4.2 双方向 DC/DC コンバータ
        1. 4.4.2.1 降圧モード
        2. 4.4.2.2 昇圧モード
      3. 4.4.3 DC/AC コンバータ
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について
  13. 7改訂履歴

高周波数 FET

上面放熱型デバイスである LMG3522R030 は、AC/DC コンバータの設計にも使用されます。この GaN FET には、ゲート駆動が統合されており、内蔵された保護機能も備えています。ゲート駆動速度は、外付けの抵抗で設定できます。現在の基板設計では、AC/DC FET を 2 つの出力段に分けることができます。図 3-8 に示すように、それぞれ電力段 A と電力段 B と呼びます。

TIDA-010938 DC/AC コンバータの電力段図 3-8 DC/AC コンバータの電力段

各電力段には、MCU からの絶縁が必要な FET が 2 つあります。制御信号の絶縁には、デジタル アイソレータ ISO7762 を使っています。デジタル アイソレータは 6 チャネルの 4/2 デバイスであり、このデバイスではシステムに十分な基本絶縁バージョンが使用されています。デジタル アイソレータの電源は、LMG3522R030 デバイスの LDO から内部生成された 5V で供給されます。電源の絶縁は、高絶縁 DC/DC パワー モジュールである UCC14131 に基づき、絶縁された 12V 電源を基板上の 12V 電源から GaN FET に供給します。また、LMG3522R030 には接合部温度通知機能も組み込まれています。この温度信号は、同じデジタル アイソレータを使って絶縁されています。周囲温度が高くなった際にコンバータを熱的に保護するため、制御マイコン内でこの温度情報を使用できます。各デジタル アイソレータは、2 つの FET の温度通知であるフォルト / OC 信号と PWM 信号を処理します。貫通電流を防止するために、同じレグの FET 間のデッドタイムは 140ns に保たれています。HS FET の構成は、双方向 DC/DC コンバータと似ており、2 つの FET が磁気から 12V を供給し、両方のデジタル ピンが同じデジタル アイソレータに接続されています。

スイッチング周波数は非常に高いので、寄生インダクタンスと電力源ループに注意することが重要です。寄生インダクタンスの影響を抑えることで、スイッチング ノードの電圧スパイクが低減されます。同じスイッチング ノード上の GaN と昇圧インダクタの間のスイッチング ノードの配線は、PCB 層内のループ面積が非常に小さく、寄生インダクタンスが低減され、リンギングが抑制されます。最下層はスイッチング ノードに使用され、比較的小さいサイズに維持されていますが、概算の電流許容能力を持つには十分です。さらに、スイッチング ノードの制御回路では、内層 1 と内層 2 のポリゴンを利用してスイッチング ノードを拡張し、最上層と最下層の信号用のリターン パスを提供しています。3 つのセラミック コンデンサを並列接続すると、等価直列インダクタンス (ESL) を 1/3 に減らすことができます。セラミック コンデンサと GaN の間の電力ループもできるだけ小さくしています。どちらの電力段も対称に設計されており、回路図とレイアウトはできる限り同一に保たれています。

また、基板全体で DC バスまたはグランドが適切に接続されていることも重要です。さらに、DC Bus+、AC ライン、中間線の電流パスには大電流が流れるため、十分なポリゴン面積を確保することをお勧めします。最上層に配線された信号の場合、内層 1 にリターン層を設けることを推奨し、最下層に配線された信号の場合、内層 2 を経由するリターン パスを設けることを推奨します。これにより、信号の整合性が維持されます。