JAJU913A December 2023 – August 2024
DC/AC コンバータは双方向コンバータであり、インバータとしても PFC としても動作します。DC/AC コンバータは構成が可能で、以下の 3 種類の変調方式で動作できます。
これらのトポロジの長所と短所をすべて考慮した上で、ソフトウェアとハードウェアを少し調整するだけで、システムを必要に応じて構成できます。表 3-3 に、この段の仕様を示します。
パラメータ | 仕様 |
---|---|
最大 | 公称 DC リンク電圧 | 520V | 400V |
定格出力電圧 | 230 V |
定格出力電力 | 4.6 kW |
スイッチング周波数 | 87 kHz |
DC リンク容量 | 800uF |
DC リンク電圧リップル | ±23 V |