JAJU913A December 2023 – August 2024
閉ループ制御システムを実現するためには、インバータの電流を正確に測定することが重要です。グリッド内の電流は、共通結合点 (PCC) に流入する電流を高精度で測定できるホール効果型電流センサ (TMCS1123) を使って測定されます。このリファレンス デザインを使うと、グリッドとマイコンとの間の強化絶縁を実現できます。図 3-9 に、電流の測定について示します。